V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
Chránič hrán z PVC s oceľovou výstuhou. Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Ochrana oceľových hrán. Profily sú pružné a jednoducho stlačiteľné rukou, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Teplotná odolnosť -25 C až 90 C.
Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.
Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.
Zasklievacie "S" profily sú ľahko namontovateľné a primárne sa používajú na utesnenie okien a inšpekčných panelov. Spravidla sa používajú v ľahkých aplikáciách. Sú ideálne, keď sklenené alebo akrylové panely nie sú vystavené vysokému tlaku alebo vplyvu počasia. Tolerancie ISO 3302-1 1996 trieda E-2. Zvyšok sortimentu zasklievacích profilov predstavuje ľahko použiteľné riešenie zasklenia a účinné tesnenie odolné proti poveternostným vplyvom. Tesnenia sú určené na použitie v náročných podmienkach. Tento sortiment zasklievacích profilov je vyrobený z čierneho EPDM.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku