Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Materiál: Pevný EPDM Farba: Čierna Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smerovanie | Tvrdosť | Profile Type | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,579 € - 63,579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 228,2637 € - 228,2637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 197,0354 € - 197,0354 € | 1 Na sklade |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 329,7165 € - 329,7165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 154,6105 € - 154,6105 € | 1 Na sklade |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 396,695 € - 396,695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku