V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
Pena NoSkid predstavuje protišmykový penový výrobok, potiahnutý z jednej strany vysoko priľnavým permanentným lepidlom. Používa sa na zabránenie posúvaniu zobrazovacích panelov alebo reklamných stojanov. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné na báze gumy na jednejstrane (neodporúča sa pre zariadenia s dopadom UV žiarenia). Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie: zobrazovacie panely. Podložky pod myš. POP vývesky. Obloženie regálov. Malé zariadenia. Kancelárske výrobky
Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.
Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.
Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.
Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.
Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.
Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.
Skupina SR: SR5796
Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.
The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.
Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.