Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Permanentné Mierna záťaž Protišmykové

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kotúče protišmykovej penovej lepiacej pásky

Pena NoSkid predstavuje protišmykový penový výrobok, potiahnutý z jednej strany vysoko priľnavým permanentným lepidlom. Používa sa na zabránenie posúvaniu zobrazovacích panelov alebo reklamných stojanov. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné na báze gumy na jednejstrane (neodporúča sa pre zariadenia s dopadom UV žiarenia). Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie: zobrazovacie panely. Podložky pod myš. POP vývesky. Obloženie regálov. Malé zariadenia. Kancelárske výrobky

Samolepiace protišmykové podložky

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Skupina SR: SR5808