Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Permanentné Pružné spony Protišmykové

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kotúče protišmykovej penovej lepiacej pásky

Pena NoSkid predstavuje protišmykový penový výrobok, potiahnutý z jednej strany vysoko priľnavým permanentným lepidlom. Používa sa na zabránenie posúvaniu zobrazovacích panelov alebo reklamných stojanov. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné na báze gumy na jednejstrane (neodporúča sa pre zariadenia s dopadom UV žiarenia). Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie: zobrazovacie panely. Podložky pod myš. POP vývesky. Obloženie regálov. Malé zariadenia. Kancelárske výrobky

Samolepiace protišmykové podložky

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.