Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Okrúhle Gas Threads

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Rýchlouzávery Tear Tab

Tear Tab Caps are a standard, off-the-shelf solution that will allow you to meet your customers demands without those all too common time delays.

Tear Tab Caps are quick-fit and quick-release caps. As a rapid solution, they can be easily fitted and removed across an array of applications, including; critical hydraulic tubes and pipes, such as those that carry oils and other fluids around vehicles and machineries. This makes them an ideal choice for the specialist vehicle manufacturing industry, and other automotive and manufacturing sectors.

Tear Tab Caps also assist in the protection of tube and pipe ends during transportation and storage. They protect parts from damage, dirt, moisture and other forms of ingress. These caps are highly versatile, and ideal for a range of applications and different threads, including; BSP, GAS, UNF, JIC and NPT.

Made from Low Density Polyethylene (LDPE), the caps feature a simple tear-away tab for quick release, and fast removal. The ease of extracting the Tear Tab Cap from the hydraulic pipework makes the removal process faster. By simply pulling the tab, the cap splits open, tearing away.

The LDPE material is tough and flexible. They provide many of the advantages of PVC caps, such as integrity and cleanliness.

  • Colours: Blue, Natural and Yellow
  • RoHS Compliant


Skupina SR: SR1022, SR1033