Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Nábytkové tlmiče Rukou doťahovateľné skrutky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nábytkové tlmiče

Soft Close Buffers are a type of bumper that can be attached to the inside of a door or drawer, to provide a gentle soft-close action.

This action prevents the accidental slamming shut of the application, and therefore protects against wear and tear to your furniture and helps with noise control. This is particular useful in environments such as schools, hospitals and offices.

These buffers are easy to install and are available in various fixings, including; back, front and bottom screw fixing. We also have options with flush fitting for drilled holes and those with a magnetic tip.

  • Material: Plastic
  • Colours: Grey and Cream

Ručné kolesá - dvojlúčové

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Ručné kolesá - kovové bez rukoväte

Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.

Ručné kolesá - kovové s rukoväťou

Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.