Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Odpružená závora Rukou doťahovateľné skrutky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nábytkové zámky s odpruženou západkou

These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.

The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.

They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards

Skupina SR: SR1887

Ručné kolesá - dvojlúčové

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Ručné kolesá - kovové bez rukoväte

Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.

Ručné kolesá - kovové s rukoväťou

Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.