Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pružné spony S kľúčom Zámok s cylindrickou vložkou

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zámky s jazýčkom

Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.

Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.

V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Konečná úprava: práškované, pochrómované a z nehrdzavejúcej ocele
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Skupina SR: SR5518

Štvrťotáčkové zámky - bezpečnostné

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

Štvrťotáčkové zámky - jednoduchá montáž

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

Štvrťotáčkové západky bez pružiny so závitom mini

This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.