V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(151 sady výrobkov)
Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.
Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.
Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.
Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.
Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.
Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.
Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov
Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.
Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.
Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.
Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch a na utesnenie medzier v plechoch na zariadeniach alebo strojoch, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Po osadení, klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie, pretože sú vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, používajú sa v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.
Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.
Podložky a krytky na podložkách Unicap sú z estetických alebo bezpečnostných dôvodov určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov. Tieto krytky a podložky sú vďaka svojmu materiálu odolné voči korózii, oderu a nárazom a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a odolnosť.
Naviac chránia pred nečistotami a ľahko sa inštalujú a odstraňujú zatlačením. Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové. Používajú sa v stavebníctve, nábytkárstve a v spotrebičoch.
Upozorňujeme, že v tomto sortimente nájdete krytky a podložky, ktoré sa predávajú samostatne a obe si ich budete musieť objednať.
Krytky driekov skrutiek poskytujú ochranu pri aplikáciách na lešení. Ich konštrukcia umožňuje pevné nasadenie na všetky odkryté upínacie skrutky na vašom lešení.
Krytky poskytujú ochranu, ktorá pomáha predchádzať poveternostným vplyvom a poškodeniu driekov skrutiek ľuďmi pri práci a predchádzať zraneniam pracovníkov. Tvrdý materiál použitý na výrobu krytiek zaisťuje priliehavosť a odolnosť bez ohľadu na miesto ich nasadenia.
Vyrábajú sa v štandardných priemyselných veľkostiach pre jednoduchú montáž a použiteľnosť. Tým odpadá potreba merania lešenárskych skrutiek. Dodávajú sa s vnútorným priemerom 13 mm s rebrovaným dizajnom, ktorý pomáha bezpečne udržiavať krytku po nasadení.
Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.
Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.
Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.
Krytky montážneho otvoru z LDPE chránia a kryjú skrutky v dyhovaných drevotrieskach. Rôzne farebné prevedenia: biela, tíková a odtiene hnedej, vďaka čomu sú ideálne pre rôzne aplikácie a povrchové úpravy.
Tieto prírodné krytky na ochranu stĺpikov z polyetylénu LD sa používajú na ochranu závitov BSP a UNF. Malý priemer príruby umožňuje jednoduché nasadenie pomocou nástrčného kľúča bez nutnosti sňatia ochranného viečka. Chráni proti usadzovaniu nečistôt. Jednoduchá montáž aj demontáž. Možno vás bude zaujímať aj náš sortiment krytiek matíc.
Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.
Tieto čierne krytky na inbusové skrutky (skrutky s vnútorným šesťhranom) z čierneho polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana skrutiek pred špinou, prachom a poškodením. Ponúkame obmedzený výmer rozmerov na najrôznejšie použitie.
Krytky zo žltého polyetylénu LD na ventily plynových fliaš boli vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a prachu. Poskytujú ochranu proti neoprávnenému odstráneniu, znižujú potenciálne riziká. K dispozícii je variant s vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu. Náš sortiment poskytuje široký výber veľkostí podľa vašich požiadaviek.
Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.
Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku