Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.
Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.
Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | With Strap | Farba | Materiál | D | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0812 € - 0,129 € | 102118 Na sklade |
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,0555 € - 0,1039 € | 720 Na sklade |
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.248 in
6.3 mm
|
4
|
||
0,0812 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,0222 € - 0,0345 € | 15500 Na sklade |
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,0212 € - 0,033 € | 8000 Na sklade |
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku