Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Nízkoprofilová hlava Skrutky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Skrutky - tenká hlava

Tento rad skrutiek s vypuklou hlavou sa dodáva s drážkou s vnútorným šesťhranom alebo drážkou Torx. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol. Tieto skrutky s vypuklou hlavou sa dodávajú v dvoch variantoch s nízkoprofilovou hlavou: ultra nízkoprofilová hlava a extra nízkoprofilová hlava.

Prvá možnosť pomáha zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutiek s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie. Druhá možnosť má extrémne nízky profil a na osadenie nepotrebuje zapustený otvor. Tieto skrutky sú vhodné pre stroje a zariadenia s minimálnou vôľou.

Skrutky s vypuklou hlavou sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne). Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Nízkoprofilová hlava znižuje priestor pre výšku hlavy skrutiek.
  • Nevyžadujú zahĺbenie na rozdiel od skrutiek s plochou hlavou.
  • Odolné proti korózii.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Nastavovacie upínacie skrutky - tenká hlava

Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Dodávajú sa s čiernenou alebo prírodnou povrchovou úpravou.
  • Ideálne riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0161.A2