V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
Tento rad upínacích ručných skrutiek má dlhú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.
Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.
Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu s drážkou. Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi. Na minimalizáciu skĺznutia je potrebná vhodne namontovaná čepeľ.
Tieto skrutky sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
These Thumb Screws with a Plastic Round Knob are fasteners in various applications requiring manual tightening or loosening. These screws have a circular knob shape of strong plastic, providing a pleasant and ergonomic grip for effortless hand operation. Additionally, the plastic design offers advantages such as corrosion resistance, electrical insulation, and lightweight qualities.
The rounded knob design enables quick and easy adjustments without additional tools. The knob's smooth surface provides a pleasant grip, making it simple to tighten or loosen the screw as needed. Suitable for use in electrical enclosures, computer hardware, or any other application where electrical components must be protected while remaining safe.
These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.
It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.