Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zapustená hlava Skrutky

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Ventilačné strojové skrutky - so zapustenou hlavou

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má zapustenú strojovú skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch.
  • Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0093.A4

upínacie skrutky - zápustné

Upínacie skrutky sú bezpečné spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené, čo poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť, pretože tieto skrutky zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.

Tento rad upínacích skrutiek má zapustenú hlavu a drážku s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je vhodná na presnú montáž a použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.

Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.

Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.

  • Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť.
  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Používa sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0153.A2