Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Naskrutkovať Spojky profilov Vačkové západky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Skrutkovacie klzáky

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Vačkové západky

Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.