Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Spojky profilov vrúbkované ryhované matice

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Paletový podstavec

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

Skrutkovacie klzáky

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.