Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polypropylén Spojky profilov Zatvorená

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Skupina SR: SR5763

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

  • Provided in a Closed format
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey
  • Temperature: Minimum -10 up to Maximum +110 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0007