Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Trojcestné panelové spojky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Trojcestné panelové spojky

3 Way Panel Formers can join three display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 120 degrees. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.

It is easy to use and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear