Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Vypuklá hlava Ventilačné skrutky M10

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ventilované skrutky - valcová hlava

Tento rad ventilačných skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Duté jadro skrutiek funguje ako ventilačný systém. Sortiment vyhovuje DIN 912 (so stredovým prieduchom). Sú vyrobené z ultrazvukom čistenej austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii, dobrú pevnosť a opracovateľnosť.

Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Duté jadro poskytuje integrovaný ventilačný systém.
  • Vyrobené z ultrazvukom čistenej austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
  • Vyhovujú DIN 912.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0090.A2

ventilačné odsadené skrutky - vypuklá hlava

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Presné odsadenie umožňuje presnú montáž. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Odsadenie týchto skrutiek poskytuje dodatočnú plochu pre lepšie uchopenie.
  • Ventilačný dizajn umožňuje regulované prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie, kde je rozhodujúca správna ventilácia.
  • Vhodné pre utesnené rozvodné skrine, kryty a stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0098.A4