Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Vypuklá hlava Mechanické komponenty

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.

  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol.
  • Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
  • Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0173.TX

Upínacie skrutky – valcová hlava

Tento rad upínacích skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Titán G5, Titán G2, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0154.A2

Ventilované skrutky - valcová hlava

Tento rad ventilačných skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Duté jadro skrutiek funguje ako ventilačný systém. Sortiment vyhovuje DIN 912 (so stredovým prieduchom). Sú vyrobené z ultrazvukom čistenej austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii, dobrú pevnosť a opracovateľnosť.

Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Duté jadro poskytuje integrovaný ventilačný systém.
  • Vyrobené z ultrazvukom čistenej austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
  • Vyhovujú DIN 912.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0090.A2

ventilačné odsadené skrutky - vypuklá hlava

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Presné odsadenie umožňuje presnú montáž. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Odsadenie týchto skrutiek poskytuje dodatočnú plochu pre lepšie uchopenie.
  • Ventilačný dizajn umožňuje regulované prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie, kde je rozhodujúca správna ventilácia.
  • Vhodné pre utesnené rozvodné skrine, kryty a stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0098.A4