Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Zaistenie Vstupné priechodky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové priechodky na hranu s membránou

Káblová priechodka umožňuje priechod viacerých káblov a vodičov a zároveň ponúka ochranu pred ostrými hranami. Pomáha udržiavať káble úhľadné a usporiadané. Dostupné v rôznych materiáloch, vrátane: prírodný polyamid 6.6 s triedou ohňovzdornosti UL94 V2 s trvalou pracovnou teplotou 80 C alebo čierny silikónový kaučuk s tvrdosťou 65 Shore A a trvalou pracovnou teplotou 180 C. Všetky rozmery zodpovedajú produktu v namontovanom stave.

Priechodka s membránou - montáž do panelu

Priechodky v priechodkových paneloch umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení bez potreby nástrojov. K dispozícii v rôznych veľkostiach, väčšina sortimentu je otvorená a má otvor a vývrt. K dispozícii je aj uzavretá verzia bez otvoru a vývrtu. Tieto priechodky sú vyrobené z čierneho TPE TPV a majú triedu ochrany IP65. Sú vhodné na použitie pri teplotách od -30 C do 100 C. Dosku priechodkových panelov, ktorá sa s nimi kombinuje, je možné zakúpiť samostatne.