V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Skupina SR: SR1985
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
Rýchlouťahovacie ryhované gombíky majú vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie a ľahšie otáčanie. Dajú sa rýchlo utiahnuť alebo povoliť iba pomocou prstov bez potreby ďalších nástrojov len s miernou upínacou silou. Tým možno šetriť čas a námahu v situáciách, keď sú potrebné pravidelné zmeny.
Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu. V tomto bode sa dá malým otočením uzamknúť.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.
This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'S' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.