Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Odnímateľné Závit Fóliová páska

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kotúče fóliovej pásky - 8606 Uzatvárateľná tesniaca páska na vrecia s fóliovou vložkou

8606 je univerzálna páska pre uzatvárateľné vrecia z polyetylénu/polypropylénu, kde je aplikácia pásky vo fáze výroby vriec. Vzhľadom na širokú variabilitu flexibilných obalových materiálov a požadovanú pevnosť spoja sa odporúča, aby bola páska pred použitím úplne vyhodnotená vo všetkých aplikáciách.

Kotúče fóliovej pásky Fingerlift - 4181 permanentná/odlepovacia

4181 je obojstranná permanentná/odlepovacia páska s vložkou Fingerlift; na otvorenej strane je potiahnutá permanentným syntetickým lepidlom na báze gumy a na zatvorenej strane odlepiteľným akrylovým lepidlom. Špecifikácie: Klasifikácia: Regulačné nariadenie FDA 175.105 pre nepriamy kontakt s potravinami (FDA Regulation 175.105 for indirect food contact) Priemer otvoru: 76,0 mm. Použitie: ochranné podložky/podložky proti poškriabaniu, uchytenie plagátov, spájanie cievok, opätovne uzatvárateľné obálky, opätovne uzatvárateľné obaly