Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyuretán Závit Rýchlozaisťovacie

 (1 sada výrobkov)


Guľôčkové dopravné jednotky Float-on

Our Float-On Castors are designed for use in wet and dry conditions. They ensure smooth movement of delicate or polished flat materials. The balls are availble in two matieral and colour options. The red polyurethane (Shore A 90-95) ball is more hardwearing. The black rubber (Shore A 80-85) us for most other applications. The height is adjustable making these very practical. Features a BZP stem. Right or left hand orientation options are available to suit your needs. Comes either fully or partially assembled, and also available in a 'ball only' option.