Menu Hľadať

Sustainability at
Essentra Components

CPA_web banner

Udržateľnosť v Essentra Components

V spoločnosti Essentra Components sa snažíme byť popredným svetovým zodpovedným a bezproblémovým dodávateľom dôležitých priemyselných komponentov. Pokiaľ ide o udržateľnosť, už k nej smerujeme a vieme, že aj mnoho našich zákazníkov. Vyvíjaním riešení udržateľných priemyselných komponentov podporujeme našich zákazníkov pri dosahovaní ich vlastných cieľov v oblasti udržateľnosti. Program udržateľnosti v spoločnosti Essentra Components sponzorujú naši vyšší vedúci pracovníci a zodpovedné používanie materiálov je pre nás veľmi dôležité.

Essentra Components si stanovila cieľ, že do roku 2025 bude v rámci našich globálnych výrobných činností využívať 20 % obalových a polymérových surovín z udržateľnejších zdrojov.

Scott Fawcett
generálny riaditeľ divízie

SF

Udržateľné produkty pre našich zákazníkov

Zaviazali sme sa byť udržateľným dodávateľom a vyrábať udržateľné priemyselné komponenty, ktoré fungujú pre našich zákazníkov a neohrozujú životné prostredie. Naši zákazníci riešia mnohé výzvy v oblasti udržateľnosti vrátane:

  • Zníženia emisií uhlíka
  • Nakladania s odpadom
  • Zachovania prírodných zdrojov

Aby sme pomohli našim zákazníkom splniť ich ciele, pracujeme na zvýšení využívania recyklovaného materiálu, ktorý už spotrebiteľ prestal používať, v našom štandardnom sortimente produktov z polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP). Recyklovateľnosť je ďalším dôležitým prvkom pri zvažovaní kompletného životného cyklu výrobkov od surovín až po koniec životnosti, preto spolupracujeme s tímom produktového manažmentu na identifikácii príležitostí na zlepšenie.

Spoločnosť Essentra Components sa snaží vyvíjať a poskytovať trvalo udržateľné riešenia na mieru využitím alternatívnych materiálov k panenským polymérom. Niektoré materiály, ktoré v súčasnosti skúmame, zahŕňajú recyklované polyméry, ktoré už spotrebiteľ prestal používať, biopolyméry získané z rastlín a biologicky odbúrateľné prísady zmiešané s recyklovanými a panenskými živicami.

Ako signatár Aliancie obehovosti plastov (CPA) Európskej komisie sme odhodlaní zvýšiť naše využívanie recyklovaných polymérových surovín a prispieť k cieľu CPA, ktorým je posilnenie európskeho trhu s recyklovanými plastmi do roku 2025 na 10 miliónov ton.

CPA_web banner

Udržateľnosť našich činností

Trvalo udržateľná výroba našich priemyselných komponentov je pre nás veľmi dôležitá a v súčasnosti máme ambiciózne ciele na podporu prebiehajúcich projektov v oblasti úspory energie a znižovania odpadu, ktoré zahŕňajú:

  • 25 % zníženie emisií v rozsahu 1 a 2 do roku 2025
  • Všetky pracoviská budú do roku 2030 certifikované na nulový odpad na skládku
  • Naše priame činnosti budú do roku 2040 uhlíkovo neutrálne

Tu však nekončíme a ako súčasť hodnotového reťazca plastov si uvedomujeme riziko straty peliet pre životné prostredie. Preto aktívne riadime naše využívanie peliet ako signatár činnosti Britskej plastovej federácie Clean Sweep.

Podávanie správ o udržateľnosti

Essentra Components a širšia spoločnosť Essentra Plc veria v transparentnosť našej cesty, pokroku a výziev v oblasti udržateľnosti. Naše údaje každoročne zverejňujeme na platformách CDP a Ecovadis, aby sme uspokojili potreby našich zákazníkov, ktorí tieto informácie požadujú a pomáhajú nám identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

V roku 2019 dosiahla spoločnosť Essentra Plc strieborné ohodnotenie Ecovadis a skóre C v oblasti klimatických zmien CDP Climate Change, čo ukazuje, že si uvedomujeme dopady na klímu a snažíme sa každý rok zlepšovať našu prácu v týchto oblastiach. V oblasti angažovanosti dodávateľa CDP sme dosiahli hodnotenie B-, pretože podnikáme kroky na zapojenie našich zákazníkov do otázok udržateľnosti.

banner
support

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a prediskutujte s miestnym tímom predaja vašu požiadavku na udržateľné riešenie výrobkov. O vašich výzvach v oblasti udržateľnosti sa môžete porozprávať s naším tímom.

Kontaktujte nás