Med mer än 140 års kombinerad erfarenhet av tillverkning och en sammanlagd produktion på 2,1 miljarder delar i Europa, tillför alliansen mellan Essentra och BMP Tappi värdefull erfarenhet inom tillverkning av kåpor och pluggar.

Över 45 000 produkter i lager
Finns tillgängliga för snabb leverans

Kostnadsfria CAD-verktyg
Tillgängliga 2D- och 3D-ritningar

Gratisprover
Prova innan du köper

Skräddarsydda lösningar
Utformade för att passa dina individuella behov
Vi har ett stort utbud av nya produkter bland de 45 000 produkter som finns i lager, en djup branschkunskap och expertis inom formsprutning. Tack vare detta kan vi erbjuda problemfri service där vi utvecklar ett innovativt koncept, testar det och levererar det till din organisation.
Vi erbjuder en komplett lösning som tillgodoser dina tekniska behov med hjälp av mottaglig innovation och tillverkningskapacitet i Europa.
Våra sortiment av skydd för hydrauliska kopplingar är utformade för att skydda gängorna vid anslutningspunkterna, t.ex. kopplingar eller grenrörskopplingar. Brist på skydd kan potentiellt orsaka fel som kan leda till defekta slangar, brist på kontroll av hydraulsystem och hälsorisker för operatören.
I vårt sortiment finns olika gängstandarder och utformningar som är anpassade till manuella eller mekaniska verktyg.
Att skydda komponenterna i olika stadier av processen kräver noggrant beaktande. Att förstå var du befinner dig i processen, oavsett om det gäller tillverkning, testning, lagring eller transport är avgörande. Essentra har ett sortiment av kåpor och pluggar som är anpassade till dessa stadier.
Vårt utbud av noggrant utformade kåpor och pluggar är enkla att montera och går snabbt att ta bort. De finns tillgängliga i flexibla storlekar och färger. Kontrollera dina behov och hitta den som passar dig bäst genom att beställa gratisprover.
Alla ytbehandlingsaktiviteter har komplexa krav som resulterar i snygg visuell efterbehandling och skyddar viktiga kontaktpunkter från färgbortfall och korrosion som, om dessa inte skyddas, kan resultera i att projekt misslyckas.
Essentra har en lösning tack vare sitt breda utbud av kåpor och pluggar, tillsammans med olika val av material för att kunna leva upp till de stränga arbetsförhållandena som råder vid ytbehandlingstillämpningar.
Storlek, materialprestanda, utformning och lagerhållning spelar en viktig roll. Hör av dig till oss – vi har allt. Skulle vi inte ha det så designar vi det åt dig.
Rör och flänsar utsätts för fientliga och farliga arbetsförhållanden och kräver särskilt skydd för att undvika kontaminering, korrosion och skador vid svetspunkterna.
Essentras kåpor och pluggar säkerställer att rörets ände och avfasning skyddas under tillverkning, förvaring och transport.
Våra flänsskydd säkerställer att ytan och den profilerade ytan skyddas mot hack, repor och rost före bultning.
Metallbearbetning går ut på att omvandla metallplåt så att det får en viss form och storlek med hjälp av olika tekniker för böjning, skärning, stansning och svetsning. Processen ger en obehandlad yta och lämnar den ogängade ytan öppen för korrosion och vassa kanter.
Essentra erbjuder komponenter för möbelindustrin, från snygga rörinsatser till genomföringar för kabelhantering.
Ladda ner vår minilogg för kåpor och pluggar, och ta en titt på vårt utökade produktsortiment.
Vi är fast beslutna att stödja våra kunder så att de uppnår sina hållbarhetsmål genom att utveckla hållbara industriella komponentlösningar åt dem. Vi har ambitiösa mål för att minska våra utsläpp som har validerats och godkänts av SBTi, och målen ligger i linje med en 1,5°-prognos.
Återvunnet material används som standard i olika produktserier i över 7 000 av våra produkter globalt och många av våra nya allmänna skyddssortiment från BMP finns i återvunna material.
Vi fortsätter att investera i innovation med vårt nya Centre of Excellence, ett center för forskning och utveckling.
Vi har åtagit oss följande: