Meny Sök

Avlyftbara gångjärn - För skruvmontering

I lager

Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Totallängd Material Total tjocklek Total bredd Köp
153,8859 kr - 252,7872 kr 7 I lager
6.8 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
9.0 mm
60.0 mm
88,1448 kr - 174,6265 kr 224 I lager
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
3.0 mm
30.0 mm
110,9166 kr - 219,7608 kr I produktion
10.0 mm
80.0 mm
Rostfritt stål
3.0 mm
30.0 mm
49,2242 kr - 49,2242 kr I produktion
10.0 mm
100.0 mm
Stål
3.0 mm
50.0 mm
305,6435 kr - 641,8514 kr I produktion
6.8 mm
63.0 mm
Rostfritt stål
9.0 mm
140.0 mm
110,9166 kr - 219,7608 kr 88 I lager
10.0 mm
80.0 mm
Rostfritt stål
3.0 mm
30.0 mm
305,6435 kr - 641,8514 kr 7 I lager
6.8 mm
44.0 mm
Rostfritt stål
9.0 mm
150.0 mm
33,7457 kr - 33,7457 kr I produktion
10.0 mm
60.0 mm
Stål
3.0 mm
30.0 mm
430,4679 kr - 852,7365 kr 96 I lager
60.0 mm
Rostfritt stål
15.0 mm
50.0 mm
430,4679 kr - 852,7365 kr I produktion
60.0 mm
Rostfritt stål
15.0 mm
50.0 mm
Fritt svängande gångjärn 60.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

1599406E

Prisintervall
252,7872 kr - 153,8859 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
Fritt svängande gångjärn 60.0 mm 30.0 mm Rostfritt stål

497628

Prisintervall
174,6265 kr - 88,1448 kr

Lagernivåer
224 I lager
Egenskaper
  • Stommens längd
    60.0 mm
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Total längd, blad
    30.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    3.0 mm
Fritt svängande gångjärn 80.0 mm 30.0 mm Rostfritt stål

497910

Prisintervall
219,7608 kr - 110,9166 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Stommens längd
    80.0 mm
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Total längd, blad
    30.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total tjocklek
    3.0 mm
Fritt svängande gångjärn 100.0 mm 50.0 mm Stål

497915

Prisintervall
49,2242 kr - 49,2242 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Stommens längd
    100.0 mm
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Total längd, blad
    50.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total tjocklek
    3.0 mm
Fritt svängande gångjärn 63.0 mm 140.0 mm Rostfritt stål

1599404E

Prisintervall
641,8514 kr - 305,6435 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Total längd, blad
    63.0 mm
  • Totallängd
    63.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
Fritt svängande gångjärn 80.0 mm 30.0 mm Rostfritt stål

497629

Prisintervall
219,7608 kr - 110,9166 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Stommens längd
    80.0 mm
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Total längd, blad
    30.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total tjocklek
    3.0 mm
Fritt svängande gångjärn 44.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

1599405E

Prisintervall
641,8514 kr - 305,6435 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Total längd, blad
    6.0 mm
  • Totallängd
    44.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    150.0 mm
Fritt svängande gångjärn 60.0 mm 30.0 mm Stål

497913

Prisintervall
33,7457 kr - 33,7457 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Stommens längd
    60.0 mm
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Total längd, blad
    30.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    3.0 mm
Avlyftbart flaggångjärn 60.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

359940002E

Prisintervall
852,7365 kr - 430,4679 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
Avlyftbart gångjärn 60.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

359940001E

Prisintervall
852,7365 kr - 430,4679 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm