Flatkabelklämmor är utformade för att hålla fast flatkablar och har en självhäftande tejp av hög kvalitet på baksidan. De är sidomonterade för enkel åtkomst. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre höjd | Längd, klämmans arm | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6454 kr - 1,6454 kr | I produktion |
|
|
||||||||
1,7849 kr - 3,249 kr | 32691 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||||
1,8609 kr - 2,1378 kr | 2308 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
3,761 kr - 3,761 kr | 51441 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
1,4084 kr - 1,4084 kr | 9572 I lager |
|
|
||||||||
8,662 kr - 9,4088 kr | 2992 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
1,0639 kr - 1,4641 kr | 70583 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
2,4915 kr - 2,8607 kr | 7995 I lager |
|
|
||||||||
0,8813 kr - 1,0862 kr | I produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||||||||
460296 | 2,1335 kr - 2,1335 kr | 22870 I lager |
|
|
|||||||
1,0999 kr - 1,4223 kr | 94830 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||||||||
2,8446 kr - 3,9044 kr | 2781 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||||||||
2,8652 kr - 3,2898 kr | I produktion |
|
|
||||||||
1,9243 kr - 2,6634 kr | 76650 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
|
||||||||
2,51 kr - 2,51 kr | 660 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
4,725 kr - 4,725 kr | 3954 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
2,5379 kr - 2,8586 kr | 8583 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta