Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
160,3705 kr - 234,7984 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
139,5861 kr - 204,368 kr Fråga angående leveranstidhere
M8 x 1.25
441,0658 kr - 1 030,4566 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
89,5281 kr - 123,5488 kr Fråga angående leveranstidhere
M6 x 1.0
95,4192 kr - 127,003 kr 4 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
95,1335 kr - 248,2411 kr Fråga angående leveranstidhere
M12 x 1.75
477,7399 kr - 1 190,8193 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
474,125 kr - 1 098,6621 kr Fråga angående leveranstidhere
M24 x 3.0
124,5944 kr - 153,8202 kr Fråga angående leveranstidhere
M6 x 1.0
1 789,7089 kr - 1 789,7089 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
1 965,5098 kr - 1 965,5098 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
2 684,1671 kr - 2 684,1671 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
1 639,3997 kr - 1 639,3997 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
1 929,7156 kr - 1 929,7156 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
1 834,8809 kr - 1 834,8809 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
1 369,6886 kr - 1 369,6886 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
1 402,8412 kr - 1 402,8412 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
2 822,5889 kr - 2 822,5889 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
1 737,0082 kr - 1 737,0082 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
2 125,4609 kr - 2 125,4609 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
  • av 5
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stål

HVLM-25N

Prisintervall
234,7984 kr - 160,3705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rostfritt stål

HVLM-10SS

Prisintervall
204,368 kr - 139,5861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

HVLM-25SS

Prisintervall
1 030,4566 kr - 441,0658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

HVLM-5

Prisintervall
123,5488 kr - 89,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

HVLME-15

Prisintervall
127,003 kr - 95,4192 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

HVLME-20N

Prisintervall
248,2411 kr - 95,1335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

HVLME-25SS

Prisintervall
1 190,8193 kr - 477,7399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

HVLME-35

Prisintervall
1 098,6621 kr - 474,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

HVLME-5N

Prisintervall
153,8202 kr - 124,5944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Justerbara fötter 79.0 mm M10 86.0 mm Svart

1504596

Prisintervall
1 789,7089 kr - 1 789,7089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 65.0 mm M16 148.0 mm Svart

1504586

Prisintervall
1 965,5098 kr - 1 965,5098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 65.0 mm M16 148.0 mm Svart

1504585

Prisintervall
2 684,1671 kr - 2 684,1671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

1504576

Prisintervall
1 639,3997 kr - 1 639,3997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 79.0 mm M10 86.0 mm Svart

1504593

Prisintervall
1 929,7156 kr - 1 929,7156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

1504589

Prisintervall
1 834,8809 kr - 1 834,8809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 40.0 mm M10 86.0 mm Svart

1504572

Prisintervall
1 369,6886 kr - 1 369,6886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 52.0 mm M12 80.0 mm Svart

1504578

Prisintervall
1 402,8412 kr - 1 402,8412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

1504557

Prisintervall
2 822,5889 kr - 2 822,5889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

1504592

Prisintervall
1 737,0082 kr - 1 737,0082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 65.0 mm M16 148.0 mm Svart

1504588

Prisintervall
2 125,4609 kr - 2 125,4609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål