Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3467 kr |
5000 - 9999 | 1,2794 kr |
10000 + | 1,2154 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.3 mm |
---|---|
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.524 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 13.3 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.524 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 in |
Kompatibel håldiameter | 5.5 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.217 in |
Spacer Height | 26.0 mm |
Spacer Height | 1.024 in |
Inre höjd | 13.7 mm |
Inre höjd | 0.539 in |
Inre bredd | 13.7 mm |
Inre bredd | 0.539 in |
Total höjd | 53.3 mm |
Total höjd | 2.098 in |
Monteringsmetod | Itryckning |
Justerbarhet | Fast |
Material | PA |
Färg | Naturfärgad |
Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.