Meny Sök

Klaffgångjärn - genomgående hål med täckplatta

I lager

Dessa klaffgångjärn monteras med genomgående hål sexkantiga eller försänkta. En skruvhatt skyddar gångjärnet mot skruven och ser tilltalande ut. Tillverkat av glasfiberförstärkt PA, rotationen på 200 grader säkras med ett rotationsstift av POM, som ger styrka och antikorrosion.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Material Total tjocklek Total bredd Köp
59,2934 kr - 69,5832 kr 10 I lager
49.5 mm
Plast
16.5 mm
48.0 mm
136,9893 kr - 160,7805 kr 506 I lager
49.5 mm
Plast
16.5 mm
48.0 mm
101,9345 kr - 101,9345 kr 30 I lager
65.0 mm
Plast
13.0 mm
63.0 mm
129,5946 kr - 252,2682 kr 750 I lager
95.0 mm
Zinklegering
17.0 mm
15.0 mm
86,9947 kr - 101,9345 kr 10 I lager
39.5 mm
Plast
13.0 mm
38.0 mm
136,9893 kr - 160,7805 kr 10 I lager
65.0 mm
Plast
21.5 mm
63.0 mm
59,2934 kr - 69,5832 kr 2878 I lager
39.5 mm
Plast
13.0 mm
38.0 mm
87,1884 kr - 101,9345 kr I produktion
49.5 mm
Plast
16.5 mm
48.0 mm
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

274404159935

Prisintervall
69,5832 kr - 59,2934 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Total längd, blad
    49.5 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

274656059935

Prisintervall
160,7805 kr - 136,9893 kr

Lagernivåer
506 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.5 mm
  • Total längd, blad
    39.5 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
Gångjärn 63.0 mm 65.0 mm Plast

274495159935

Prisintervall
101,9345 kr - 101,9345 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    63.0 mm
Kompressionsgångjärn 15.0 mm 95.0 mm Zinklegering

493576

Prisintervall
252,2682 kr - 129,5946 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    15.0 mm
  • Totallängd
    95.0 mm
  • Total tjocklek
    17.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Gångjärn 38.0 mm 39.5 mm Plast

274495059935

Prisintervall
101,9345 kr - 86,9947 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Total längd, blad
    39.5 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
Gångjärn 63.0 mm 65.0 mm Plast

274656159935

Prisintervall
160,7805 kr - 136,9893 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total tjocklek
    21.5 mm
  • Total bredd
    63.0 mm
Gångjärn 38.0 mm 39.5 mm Plast

274404059935

Prisintervall
69,5832 kr - 59,2934 kr

Lagernivåer
2878 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Total längd, blad
    39.5 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

274496059935

Prisintervall
101,9345 kr - 87,1884 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.5 mm
  • Total längd, blad
    49.5 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm