Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kondiameter | Färg | Material | Fingerflik | Minsta kon-diameter | Pluggmodell | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,3569 kr - 16,3569 kr | 1688 I lager |
1.531 in
38.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
22,6041 kr - 22,6041 kr | 191 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
39,1981 kr - 39,1981 kr | 529 I lager |
2.469 in
62.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
121,6242 kr - 121,6242 kr | 70 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||||
36,9809 kr - 41,0666 kr | 1544 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ihålig
|
||||
2,259 kr - 2,51 kr | 986 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Gul
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.256 in
6.5 mm
|
Solid
|
||||
0,6065 kr - 0,7572 kr | 48498 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.024 in
0.6 mm
|
Solid
|
||||
2,6634 kr - 2,8586 kr | 42248 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
30,2875 kr - 32,421 kr | 757 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ihålig
|
||||
56,1686 kr - 60,1567 kr | 650 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
1.248 in
31.7 mm
|
Ihålig
|
||||
163,667 kr - 174,2649 kr | 20 I lager |
3.228 in
82.0 mm
|
Grön
|
Silikon
|
Utan flik
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ihålig
|
||||
2,2311 kr - 2,7889 kr | 3 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
TPR
|
Utan flik
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
49,1126 kr - 49,1126 kr | 439 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ihålig
|
||||
9,8169 kr - 10,8906 kr | 9007 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.72 in
18.3 mm
|
Solid
|
||||
1,8825 kr - 1,8825 kr | 40721 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
4,6017 kr - 4,6017 kr | I produktion |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.5 in
12.7 mm
|
Solid
|
||||
11,5879 kr - 12,8847 kr | 399 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.906 in
23.0 mm
|
Solid
|
||||
3,1933 kr - 3,1933 kr | 25954 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
461496 | 2,1614 kr - 6,1039 kr | 37474 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.047 in
1.2 mm
|
Solid
|
|||
2,259 kr - 2,51 kr | 21180 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta