Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kondiameter | Färg | Material | Fingerflik | Minsta kon-diameter | Pluggmodell | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,9496 kr - 71,0474 kr | 1057 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ihålig
|
||||
0,5215 kr - 0,6512 kr | 84948 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.024 in
0.6 mm
|
Solid
|
||||
1219733 | 2,3566 kr - 2,5239 kr | 446 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Röd
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.157 in
4.0 mm
|
Solid
|
|||
25,2422 kr - 27,011 kr | 894 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Grön
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ihålig
|
||||
41,5826 kr - 44,483 kr | 6379 I lager |
1.437 in
36.5 mm
|
Blå
|
Silikon
|
Utan flik
|
1.189 in
30.2 mm
|
Ihålig
|
||||
55,352 kr - 59,1997 kr | 760 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Utan flik
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ihålig
|
||||
1,757 kr - 2,1892 kr | 7490 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
TPR
|
Utan flik
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
1,3805 kr - 1,3805 kr | 73610 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
2,9144 kr - 2,9144 kr | 15790 I lager |
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.406 in
10.3 mm
|
Solid
|
||||
2,7749 kr - 2,7749 kr | 15685 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||||
5,2431 kr - 5,2431 kr | 5501 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.752 in
19.1 mm
|
Solid
|
||||
461555 | 9,3567 kr - 9,3567 kr | 5619 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.937 in
23.8 mm
|
Solid
|
|||
16,3569 kr - 16,3569 kr | 1688 I lager |
1.531 in
38.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
22,6041 kr - 22,6041 kr | 191 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
39,1981 kr - 39,1981 kr | 529 I lager |
2.469 in
62.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
121,6242 kr - 121,6242 kr | 70 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||||
36,9809 kr - 41,0666 kr | 1544 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ihålig
|
||||
2,259 kr - 2,51 kr | 986 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Gul
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.256 in
6.5 mm
|
Solid
|
||||
0,6065 kr - 0,7572 kr | 48498 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Utan flik
|
0.024 in
0.6 mm
|
Solid
|
||||
2,6634 kr - 2,8586 kr | 42248 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
Silikon
|
Utan flik
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta