Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75,4399 kr - 149,346 kr | 206 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
75,4399 kr - 149,346 kr | 717 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
391,981 kr - 548,7734 kr | 47 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
538,0083 kr - 753,2117 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
538,0083 kr - 753,2117 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
2654030002E | 538,0083 kr - 753,2117 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|
391,981 kr - 548,7734 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
391,981 kr - 548,7734 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
64,1448 kr - 149,346 kr | 362 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
538,0083 kr - 753,2117 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
391,981 kr - 548,7734 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
89,245 kr - 124,943 kr | 53 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
84,3365 kr - 118,0712 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.728 in
18.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
49,9214 kr - 69,89 kr | 453 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
89,245 kr - 124,943 kr | 190 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
49,9214 kr - 69,89 kr | 35 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
86,523 kr - 121,1323 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.043 in
26.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
84,3365 kr - 118,0712 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
49,9214 kr - 69,89 kr | 967 I lager |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
45,0911 kr - 63,1277 kr | 59 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.