Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | Klassificering tryckklass | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9859 kr - 31,6882 kr | 300 I lager |
Röd
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 10,9917 kr - 24,7913 kr | 1225 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 16,1252 kr - 33,5522 kr | 1125 I lager |
Blå
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 26,1849 kr - 58,0951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 18,3776 kr - 47,5323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 8,7283 kr - 17,3042 kr | 7380 I lager |
Röd
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 24,1138 kr - 47,843 kr | 40 I lager |
Blå
|
3.000 in
76.2 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 19,3798 kr - 38,5229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
3.020 in
76.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 21,5988 kr - 53,1244 kr | 900 I lager |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 19,6756 kr - 47,5323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 19,849 kr - 50,9497 kr | 320 I lager |
Röd
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 11,6131 kr - 24,3875 kr | 1400 I lager |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 16,7169 kr - 40,6976 kr | 990 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 23,3794 kr - 49,0857 kr | 10434 I lager |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 13,2256 kr - 30,2902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 5,5932 kr - 10,3577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 2,7577 kr - 3,5508 kr | 1284 I lager |
Gul
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 3,7929 kr - 4,6825 kr | 2987 I lager |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 10100516 | 3,5605 kr - 9,1594 kr | 1100 I lager |
Gul
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
|
| 2,8691 kr - 3,5508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta