Takkrokar finns med fyrkantig eller rektangulär bas och med öppna eller stängda krokar. Krokarna är perfekta för användning tillsammans med hängkrokar i affärsmiljöer där snygg skyltning krävs.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Basbredd | Loop Diameter | Basens längd | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464707 | 1,1875 kr - 1,3317 kr | 113667 I lager |
Kvadratisk
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
5,3268 kr - 12,3576 kr | I produktion |
Rund
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
1,6591 kr - 1,9104 kr | 97 I lager |
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
6,4144 kr - 6,6794 kr | 5749 I lager |
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,8546 kr - 1,9382 kr | I produktion |
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
1,8595 kr - 2,0501 kr | I produktion |
Rund
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
2,3388 kr - 2,6559 kr | 94 I lager |
Kvadratisk
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
1,189 kr - 1,4084 kr | 67424 I lager |
Kvadratisk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
9,4962 kr - 18,6243 kr | I produktion |
Kvadratisk
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
1,2769 kr - 1,4362 kr | 421671 I lager |
Kvadratisk
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,8729 kr - 0,9189 kr | 36736 I lager |
Kvadratisk
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
3,0056 kr - 3,7661 kr | I produktion |
Kvadratisk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
1,1532 kr - 2,7087 kr | I produktion |
Rund
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta