För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Elematic 2-Lock™ buntband är professionella buntband tillverkade av polyamid 6.6 (PA), som har ett dubbelt låssystem av rostfritt stål. Ett mycket effektivt och pålitligt fäste för en rad applikationer och industrier.
Den dubbla stålkäften är gjord av AISI 316 rostfritt stål, som placeras direkt i buntbandshuvudet under tillverkningsprocessen. Den innovativa dubbla stålkäften möjliggör låsning på båda sidor av buntbandet, för utmärkt buntning och säkring.
Den släta profilen utan ställningar möjliggör en rad justeringsmöjligheter längs buntbandets längd och konsekvent korrekt spänning för ett brett spektrum av buntdiametrar. Dessa buntband har ett temperaturområde för montering från -40 C upp till 60 C och kan användas i ett temperaturområde på -40 C upp till 85 C.
Två färgalternativ att välja mellan. Det svarta alternativet är tillverkat av UV-beständig PA, idealisk för användning utomhus under extrema förhållanden.
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Dolda gångjärn för höger och vänster montage. Idealiskt för metallkapslingar och maskinskydd. Finns i flera typer, i antingen zinkpläterat stål eller rostfritt stål AISI 304.
Dolda gångjärn som skruvas/svetsas fast passar för tyngre tillämpningar och erbjuder montering i två delar, där karmdelen skruvas på och dörrdelen monteras med mutter på fastsvetsat stift på dörren. Tack vare stiftet kan dörren lätt lyftas av. Passar för höger- och vänsterhängning.
För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.