För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(21 Produktserier)
Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.
Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.
Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Gör det snabbt och enkelt att fästa nitar med vårt sortiment av handverktyg för nitar som är idealiska för att fästa nitar.
Vårt sortiment innehåller ett handverktyg som är tillverkat av plastlackerad metall i svart. Detta praktiska och lättanvända verktyg säkerställer säker fastsättning av trycknitar. Montera genom att placera nitverktyget över nitens skaft och tryck ner.
ABS-nitningsverktyg (Akrylnitril-butadien-styren) finns även tillgängligt i grönt. Verktyget är lämpligt för skruvnitar och erbjuder snabbare montering och mer noggrannhet i nitplaceringen. ABS ger bra beständighet mot värme, stötar, kemikalier och nötning. Den har även fantastisk stabilitet, draghållfasthet, ythårdhet, styvhet och elektriska egenskaper och fungerar även bra vid låga temperaturer. Tack vare det stora kolvhuvudet och handtaget som är lätt att greppa blir operatören mindre uttröttad. Montera genom att ladda en nit i verktyget och sätt in i appliceringshålet. När kolven trycks in frigörs stiftet och utvidgar niten i montaget.
Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.
Spärrar med vajerögla eller vajerlänk används för många ändamål. De är kraftigare än excenterspärrarna. De finns för många olika positioner, material, storlekar och låsning för ökad säkerhet.
Lås med vajerögla drar samman och låser ihop två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och zinkpläterat stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. De kan låsas med ett hänglås
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Nitpistolen är ett kombinationsverktyg som är lämpligt att använda med popnitar. Idealiskt för enhandsjobb, användning med en hand gör att du kan minska trycket som krävs för nitning med upp till 40 procent. Detta uppnås eftersom manöverkraften ökar när användarens hand sluter sig runt spaken; denna kraft utnyttjas fullt ut genom den speciella spaken med ergonomisk utformning. Detta gör monteringen av blindnitar snabb och enkel, men också bekväm.
Nitpistolen har en robust utformning som erbjuder säker nitning. Den har också en behållare för använda nitdornar. Käftmekanismen griper fast nitdornen efter att den gått av, och kan sedan kan frigöras en gång till genom att trycka spaken framåt. Det långa slaget är praktiskt för blindnitar.
Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.
Premium dragreglar finns med en mjukt böjd utanpåliggande design med låg profil som både är ergonomiskt tilltalande och står emot oavsiktlig öppning under belastning eller vibrationer. Den starka stommen kapslar in alla operativa delar för förbättrat motstånd mot manipulering. Den enkla reglingsfunktionen ger en säker regling med snabb och enkel åtkomst. Den nitade konstruktionen förstärker den kraftiga prestandan och tåligheten. Detta gör den här regeln perfekt för tillämpningar inom- och utomhus, och den har en maximal arbetsbelastning på 1200 N. Den finns som likalåsande eller utan nyckel.
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Monterade stavar för två- och trepunktsinstallationer av försänkta lås. Stavsatserna innehåller guide, hållare och stav. Aluminiumstavarna är 0,34" i diameter. Stavsatserna har en slaglängd på 0,75". Guidens och hållarens fästen är av 1010 stål med svarta nyloninsatser. Regel ingår inte och måste köpas separat.
Utvändiga hörngångjärn i metall är lämpliga för maskinhuvar och elektriska paneler. De finns i olika profiler och storlekar och monteras antingen med nitar eller med skruv.
Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta