Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gängad UNF Gängor Magnettejp

 (15 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med UNF- och JIC-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben. Tål temperaturer mellan -30 C och +80 C.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Om du väljer det gula alternativet är de tillverkade av HDPE och har en lång profil, vilket ger mer gängning.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
  • Det gula alternativet tål temperaturer mellan minst -30 C, max. +80 C.
Serienummer:

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Nitrilpackningen säkerställer en läckagetät tätning mot den anslutande ytan. Den breda flänsen hindrar färgflagor från att komma in i hålet vid borttagning. Tål periodvis temperaturer från -40 C upp till +100 C.

  • Utformningen med bred fläns håller färgflagor från hålet när den tas bort.
  • Deras nitrilpackning tätar pluggen mot den anliggande ytan för läckagetäthet.
  • De rekommenderas för intermittenta temperaturer från -40 C till +100 C.
Material: PA Färg: Gul Serienummer: SR5761

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.
  • De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Gängade tätningslock - UNF-gängor

Gängade tätningslock är avsedda för användning med UNF-gängor. Skydda gängor och beslag från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
Serienummer:

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

"Tryck i" pluggar

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE, Färg: Röd, Blå, Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Slottex-pluggar

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Snabbmonterad kopplingsplugg

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
  • They can be reused.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRQCF

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.
  • Utformad med en liten fläns.
  • Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

UNF gängade pluggar

Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • Den gängade O-ringen håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Används ofta på hydrauliska kopplingar med flat yta
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011