Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Gängad Låsande skruvar

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Helgängade pinnbultar och stavar

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Räfflade knoppar för snabb åtdragning

Räfflade knoppar för snabb åtdragning har räfflad yta som ger bättre grepp och gör dem lättare att vrida. Kan snabbt dras åt eller lossas med bara fingrarna med liten kraft utan ytterligare verktyg. Det kan spara tid och arbete i situationer där ändringar krävs regelbundet.

Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor. Den kan då låsas med en liten vridning.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor.
  • Används ofta i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: