Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Gängad Styrhandtag

 (26 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängade pluggar med O-ring - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Gängade pluggar med O-ring - Metriska gängor

Gängade pluggar med O-ring för metriska gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand. Metriska gängor kan fås med cylindrisk inner- och ytterdiameter med exakta millimetermått. Den fina konformen med metrisk konisk gänga medger bästa möjliga kraftöverföring.Ofta använd i sektorer som hydrauliska kopplingar, olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Finns med metriska gängor, med cylindrisk inner- och ytterdiameter i exakt millimetermått.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Gängade pluggar med O-ring - UNF-gängor

Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR5762, SR1125, SR5760

Gängade skyddslock - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.



Serienummer: SR1018, SRF0014, SRF0015

Gängade skyddslock - Metriska gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.



Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.



Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.



Serienummer: SR5761

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR1002

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SRK0083, SR5759

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.



Serienummer: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Gängade tätningslock - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddslock av HDPE används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Manuell åtdragning rekommenderas, även om det sexkantiga huvudet gör att locket kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment. Locket är försett med en inre gummitätning i neopren för att begränsa vätskeläckage. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Finns i gult och i många storlekar.

Series Code: SR1126

Gängade tätningslock - Metriska gängor

Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov

Series Code: SR1126

Gängade tätningslock - UNF-gängor

Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.

Series Code: SR1126

Halkfria självhäftande kuddar

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.


Serienummer: SR5808

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: LDPE, EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon, LDPE, TPE, TPR Färg: Grå, Naturfärgad, Gul, Genomskinlig, Rosa, Röd, Svart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPEFärg: BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRF0010

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå




Serienummer: SR1570, SR1430, SR1567

Runda gängade insatser - metall

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.



Serienummer: SR5438, SR1571

Räfflade gripknoppar - gängad insats

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Series Code: SRCFST, SR1078

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

Vibrationssäkra pluggar är perfekta för hydraulfästen inom BSP. Den skårade gängkonstruktionen gör att våra vibrationssäkra pluggar förhindrar att delar lossnar på grund av rörelser. Hydraulpluggarna tillverkas i genomskinlig färg vilket gör det lätt att inspektera monterade O-ringar



Serienummer: SR6112

  • av 2