För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(12 Produktserier)
Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Serienummer: SR5804
Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5807
Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5795
Dessa påklistringslappar av svart gummi är självhäftande och lämpar sig bäst på jämna och torra ytor. De är halksäkra och lämnar inga märken när de tas bort.
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590
Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Våra distanser och genomföringar för vibrationsdämpare fungerar som buffert för att absorbera vibrationer och är lämpliga för tillämpningar där rörelser i en stationär maskin inte går att undvika. Dessa produkter är också utformade för att bidra till bullerreducering. Av svart neoprengummi, 60 Shore. Finish med genomskinlig dikromatplätering. Klarar temperaturer från -40 till +50 ºC.
Kraftiga skruvbara vibrationsfästen absorberar stötar och minskar bullret med en hög vidhäftning mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.