Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

NEMA - Handmanövrerad

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Lås med L-handtag

Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Kompressionslås - vinghandtag

Kompressionslås med vingknopp används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 6 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar med vingvred

Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.

Serienummer: SR5523

Kvartsvarvslås - Med vingvred, låsbart med hänglås

Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.

Kvartsvarvslås - Vingvred

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.

Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, PA, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Krom, naturfärgad, svart


Serienummer: SR5522

Lyft och vrid Kompressionslås

Kompressionslås av typen lyft och vrid, idealiskt för skåp som behöver bättre tätning vid vibrationer. Låsen ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Utskärningen för dessa är 16,5x13,7 mm.

Serienummer: SR6483

Lås med T-handtag

Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.

Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.

  • Material: rostfritt stål
  • Färg: ofärgad (silver)
  • Klass DIN-EN 1774

Låset säljs separat