För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(11 Produktserier)
Cutout-adaptrar för fiber omvandlar ett hål för SC-kontakt till ett hål för för ST-kontakt. En fiberoptisk duplexer gör det möjligt med breakout och mekanisk avslutning för kablar med aramidfibrer. Av svart eller naturfärgad nylon, klass UL94 V2.
Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och skyddar flänsen hela vägen runt. De är utformade för att passa alla typer av flänsytor.
De är flexibla och hållbara och den mångsidiga designen gör dem lämpliga för att skydda bulthål. De är lätta att få på plats. I sortimentet finns doppgjutna alternativ.
Täcker ANSI 16.5, DIN 2631-2635 och BS4504
Ytskydd som skyddar flänsar från smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.
Den koniska designen gör att de fäster ordentligt mot kragen på rörapplikationen utan fästelement. Tillverkade av slitstarkt material och passar för DIN- och ANSI-flänsar.
Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Flänsskydd för hela ytan, enkel tryckfästning. Modellen har också böjliga fenor som säkerställer tät passning i borrhålet, varje gång.
För det här flänsskyddet behövs inga fästelement. Förenligt med ANSI B16.5 flänsar klass 150, DIN2627 till 2638 och BS5504.
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Klämmorna som förhindrar böjning av optisk fiber är tillverkade av naturfärgad och svart nylon. Utformade för att sydda mot brott och vikning i tillämpningar med fiberdragning. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.
Hanterar fiberdragning, eliminerar problem som sammanpressning, knäckning och mikroböjning. Perfekt för tillämpningar med blåsfiber på korta avstånd och tillämpningar med FTTH/FTTB utmed kanter. Av polypropen (PP) eller polybutylen-tereftalat (PBT). Finns i svart och vitt. Klass UL94 V0.
Komponenter för optisk fiber innebär att flera tunna fiberkablar av aramid kan avslutas mekaniskt och säkert. Grenröret kan staplas och har utgångar för upp till fyra ledningar. En utvecklingssats som innehåller alla adaptrar finns också (OFM-4-05-19BLK). Av svart nylon, klass UL94 V2.
Duplexer-rör av nylon som begränsar fiberböjning tillåter att kablar med aramidfibrer bryts ut och avslutas mekaniskt. En rad ingångsadaptrar för OFBLT, fiberknippen, kabel- och patch-sladdar med diameter 2,5 mm upp till 7,00 mm. Finns i svart, blått och grönt. Klass UL94 V0.
Heltäckande flänsskydd med självhäftande baksida, lätta att dra av och sätta fast. Det speciella häftmedlet fäster säkert och lämnar inga rester under normala förhållanden.
Skydden täcker flänsens hela ytterdiameter. Förenliga med specifikationerna för ANSI B16.5 och ASME B16.47, med klassning 15 lbs.
Fästelement behövs inte.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.