För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(35 Produktserier)
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Serienummer: SR6431
Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.
Dessa keramiska isoleringspärlor används för att skydda ledningar i högspännings- eller starkströmstillämpningar. De kan också användas som ogängad distans för högeffektsenheter.
Kragdistanserna består av två delar, stift (CSP) och hållare (CSR). De är utformade för att innesluta kretskortet. Kombinationen av de två delarna formar en helt omslutande nylondistans. Stoppskruv rekommenderas. Hållarna används med sina respektive stift.
Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.
Serienummer: SR2706
Kretskortsstöden monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material
Stöden är säkert monterade med en nr. 4 eller M3-skruv. Den förskjutna utformningen möjliggör tät placering.
Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.
Serienummer: SR2758
Distanserna har hullingförsedda fästen i bägge ändar för en säker låsning. Blindhålsmonteringen är flexibel och låser fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål.
Distanserna snäpps fast ovanpå varandra för att stapla flera kretskort. Artikel MB-1-156 kan avsluta stapeln
Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort. Den inbyggda fjädern gör att den översta panelen kan böjas, praktiskt för paneler med pekstyrning.
Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort och vridningen ned ett kvartsvarv underlättar montaget.
Dessa innovativa distanser monteras i panelen med en nit som är integrerad i delen. När du trycker ner distansens huvud, expanderar benen och låser den på plats. De finns i 13 metriska distanslängder i UL94 V-2-klassad nylon.
Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.
Denna serie kretskortsstöd har en välvd bottenplatta som ger extra stabilitet och täcker fästet. De finns med två olika låsningar, bajonett och droppform.
Dessa unika stöd fungerar som fjädring. Delen böjs och ger kontinuerligt stöd till kretskortet.
Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.
Dessa PCB-stöd i form av stavar är utformade för att passa i en nyckelhålsöppning. De är därför lätta att ta bort vid behov. De finns med bajonettnos eller i två delar som snäpps in.
Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta