Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Skruvmontering Montering på sidan Isolerande

 (10 Produktserier)

Lista Rutnät

Distans som fästs med skruv

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Distans, trycks på plats

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Gängade distanser

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794

Hexagonal Threaded Supports

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Kretskortsstöd - Fästs med skruv

Stöden är säkert monterade med en nr. 4 eller M3-skruv. Den förskjutna utformningen möjliggör tät placering.

Kretskortsstöd - Kantlåsande skruvmontering/lång nos

Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.

Serienummer: SR2758

Kretskortsstödspelare - Tappfäste

Stöden monteras på det undre kortet genom att de trycks på en #8 eller M4 skruv eller tapp. Tänderna inuti distansen greppar tag i gängorna. Det övre fästet är en låsande bajonettnos.

Runda isolerande distanser

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Sexkantiga ogängade distanser

Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.

Serienummer: SR2791

Självgängande kretskortsstöd

Distanserna har ett unikt självgängande nedre fäste. Det gängade hålet som de träs in i fungerar som form och gängar den nedre delen när den skruvas i. De kan användas endera i ett #8 eller M4 gängat hål. De monteras enkelt för hand med minimal kraft. Det övre fästet är en låsande bajonettnos.