Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Stål Justerbar fot

 (8 Produktserier)

Lista Rutnät

Glidfötter - justerbar lutning

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara fötter - Icke-ledade

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Maskinfötter - toppklass

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.