Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Justerbar Tryck för att öppna-lås

 (28 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjädrande dörregel för kläpp

En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.

Serienummer: SR5074

Flexibel lådspärr med hållare och fäste

Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.

Serienummer: SR5028

Glidfötter - justerbar lutning

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Glidfötter - justerbar/slät bas

Glidfötter med justerbar, slät bas.

HVAC gångjärn

Vvs klaffgångjärn är kraftiga, fritt svängande gångjärn som är speciellt utformade för stora och planpassande dörrar. De erbjuder exceptionell korrosionsbeständighet och långsiktig hållbarhet, även i miljöer med hög fuktighet och extrema temperaturer.

Deras enkla men effektiva design säkerställer en smidig drift, samtidigt som den minimerar slitage på anslutna komponenter.

Det används på åtkomstpaneler, kanalsystem och utrustningsdörrar, vilket möjliggör enkel öppning och st stängning samtidigt som den strukturella integriteten bibehålls.

  • Kan öppnas 180 grader.
  • Utformad för användning utomhus eller i högfuktighetsförhållanden.
Material: , PA, Zinklegering, Kromad pressgjuten zinklegering Färg: , Silver, Svart Serienummer:

Infällda kompressionslås

Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.

Serienummer: SR5090

Justerbar - nivåfötter

Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.

Justerbar kabelklämma

Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Serienummer: SR1569

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Justerbara fötter - Icke-ledade

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara fötter - Standard/Icke-ledade

Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Serienummer: SR5439

Justerbara fötter - förkromad kåpa

Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).

Serienummer: SR5442 ,SR5701

Justerbara kabelklämmor

Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.

Justerbara maskinfötter

Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Kabelklämmor - Tryckmonterade, justerbara

Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material

Kabelklämmor av böjligt stål

Böjliga stålklämmor med vinylbeläggning, en säker kabelmontering för snabb kabelhantering. För montering av elektronisk utrustning.

Serienummer: SR2150

Kompressionslås - Justerbart/vinghandtag

Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.

Justerbara kompressionslås

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Lås med T-handtag

Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.

Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.

  • Material: rostfritt stål
  • Färg: ofärgad (silver)
  • Klass DIN-EN 1774

Låset säljs separat

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Maskinfötter - toppklass

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

  • av 2