Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Klämmor och greppare

 (19 Produktserier)

Lista Rutnät

Bearbetningsbara fästklämmor

Dessa bearbetningsbara fixturklämmor används för att bearbeta och hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning, säkrar precision och reproducerbarhet. Håller starkt och konsistent grepp.

Levereras med kambultar och en maskinskruv för att hålla klämman på plats när den maskinbearbetas för att passa komponentens form. Det garanterar precision och stabilitet under maskinbearbetningsarbeten.

Lätt att inkorporera i maskinbearbetning och fästs snabbt och säkert. Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym. Ta inte för givet att klämman sitter åt ordentligt, kolla alltid den åtdragna klämman innan den bearbetas.

  • Används för att hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning.
  • Levereras med kambultar och en maskinskruv.
  • Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12020

Eccentric Knife Edge-klämmor

Eccentric Knife Edge-klämmor har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan. Den här klämman har räfflor som gör att den kan fatta tag i arbetsstycket med bara liten vidröring, och arbetsstycken med ojämna ytor kan klämmas korrekt och säkert.

Särskilt användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada eller distortion. Arbetsstycket ska vara till höger om klämman. Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.

  • Har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan.
  • Användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada.
  • Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12120

Eccentric fästklämmor

Eccentric fästklämmor använder sig av en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras med bibehållen exakt inriktning och placering. Excenterdesignen fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.

Ger snabb och kraftfull klämning och är tillverkat för vara hållbart och med lång livslängd. Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.

  • Använder en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras.
  • Fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.
  • Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR12113, SR12112

Eccentric snabbspännare

Eccentric Pull-down-klämmor, små, robusta och stabila, är perfekta för att tillhandahålla klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.

Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga för klämning över eller under komponentens yta. Påverkas inte av slipdamm och har stark klämkraft, tänjbar och från sidan.

Har låg profil, litet fotavtryck och är lätt att använda. Idealiskt för att klämma samman flera komponenter i fordons- konstruktions och maskinindustrin.

  • Perfekt för klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.
  • Perfekt klämma för fordonskonstruktion, konstruktion och bearbetning.
  • Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12111

ID Xpansion-klämmor – Bearbetningsbara

De här ID Xpansion-klämmorna är utformade för att hålla fast delar på en invändig diameter, för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar. Diametern kan ligga på från 4,1 mm till max 250 mm. Produkten kan också användas som dorn på en svarv.

Den låga profilen passar för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas. Kan klara flera delar per hub för arbetsstycken eller fästplatta och är lätt att få att arbeta fram rätt storlek på en svarv eller fräs.

Sexkantsnyckel, hydrauliska dragcylindrar eller ett hastighetsblock används för att installera och spänna det. Stomme av mjukt stål och används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.

  • För för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar.
  • Den låga profilen är perfekt för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas.
  • Används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12051

Kamklämmor, spiral

Tvingen med spiral används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

En axel genom mitten används för att driva den mekaniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

Kantklämmor

Kam-tvingar är enkla och robusta tvingar som håller arbetsstycken i ett stadigt grepp. Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Genom att bara rotera kammen justeras klämkraften efter tillämpningens behov.

Är mångsidig och justerbar, passar en lång rad storlekar och former, och levererar enhetlig och jämn klämkraft för ett säkert grepp utan att tillämpningen skadas.

Lätta att få på plats med skiftnyckel. För in den flänsförsedda kragen och skruva in den kamstommen. Dra åt låsskruven för att säkra kammen. Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.

  • Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Tillhandahåller enhetlig och jämn fördelning av klämkraften.
  • Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.
Material: Stål Serienummer: SR12109

Kompakta kilklämmor

Dessa kompakta kilklämmorna kan klara enorma vikter och starkt tryck med bibehållen prestanda. Tack vare att de är kompakta passar klämmorna för arbeten begränsade utrymmen eller med små arbetsstycken.

Kilformen ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering. Det innebär också kraftfull klämning och fasthållning av två arbetsstycken med samma klämkraft.

Greppkraften går både nedåt och åt sidan. Installeras med sexkantsnyckel. Används i olika tillämpningar, exempelvis maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.

  • Ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering.
  • Greppkraften går både nedåt och åt sidan.
  • Används för maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.
Material: Stål Serienummer: SR12454

Modulära pitbullklämmor

Modulära pitbullklämmor har låg profil och stark nedåtriktad kraft. Avsett för användning i fixturer eller kuber.

Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för fräsning eller borrning. Den lilla versionen passar för arbetsstycken i följd, och ytan på baksidan används för att hitta nästa arbetsstycke.

Klämmans baksida är kvadratisk ända ner för att delen ska kunna placeras ordentligt. Den är stark och klar att användas när den installerats i tillämpningen. Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.

  • Har låg profil och starkt nedåtriktad kraft.
  • Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för borrning.
  • Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12033

Pitbullklämmor

De här pitbullklämmorna används för att hålla arbetsstycken på plats. De använder klämmans greppkraft tillsammans med anpassningsförmågan hos ett städ.

Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft. Det trubbiga verktygets stålkant kan göra märken på arbetsstycken medan versionen med knivsegg skär in i materialet för mer kraftfull bearbetning.

Det möjliggör snabb och enkel klämning utan extra verktyg eller överdriven kraft. Klarar temperaturer från -30 C till +80 C. Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.

  • Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft.
  • Tål temperaturer från -30 C till +80 C.
  • Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.
Material: Stål, Mässing Serienummer: SR12031, SR12032

Skruvar för klämbyte

De här ersättningsskruvarna används som substitut för Eccentric fästklämmor. Tack vare utformningen kan de överföra klämkraft jämnt med bibehållen inriktning, vilket säkerställer sömlös justering.

Tack vare sin kompatibilitet kan de tillhandahålla jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor ersätts, vilket minskar stilleståndstiden och säkrar kontinuerlig produktivitet. Klämmer snabbt och kraftfullt och är utformade för att kunna användas länge. Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.

  • Överför klämkraften jämnt med bibehållen inriktning.
  • Tillhandahåller jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor byts ut.
  • Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.
Material: Stål, Rostfritt stål, Härdat stål Serienummer: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Skruvstädssatser

Det här skruvstädet för TalonGrip-klämmor utgör ett enkelt system som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm. Det förbättrar funktionen hos konventionella skruvstäd. Det är avsett att passa på skruvstädets käftar, och åstadkomma en greppyta anpassad för vissa syften.

Idealiskt för mycket små satser, utmanande tillämpningar eller prototyparbeten där en fast anordning skulle bli för dyr. Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer och där arbetsstycket ska hålls exakt. Ett käftstopp ingår.

  • Låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm.
  • Avsett att passa käftarna på ett skruvstäd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer.
Material: Stål Serienummer: SR12037, SR12035

TalonGrip-klämmor

De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.

Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.

Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.

  • Utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor.
  • Rejäl klämkraft för snabbt arbete.
  • Perfekt för konstruktion, tillverkning och reparationer.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12034

Talongrip sågtandade grepp

Talongrip sågtandade grepp är framtagna för överlägset grepp och överlägsen stabilitet. De här klämmorna har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.

Den bättre greppförmågan gör att de passar för arbeten som tar lång tid. För tillämpningar där en exakt greppunkt inte behövs eller där hela längden måste penetreras. Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.

  • Har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.
  • Passar för arbeten som pågår länge.
  • Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.
Material: Stål Serienummer: SR12030

Tvingar med spiral – Manöverhandtag

Tvingen med spiral och manöverhandtag används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning. Snurra bara på handtaget så justeras klämkraften för att passa tillämpningens exakta behov. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

Uniforce-klämmor – Långa

De här Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter i samma klämstyrka med bara en klämma, praktiskt då långa längder och höga krafter förekommer. Extremt starkt, hållbart och mångsidigt. Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.

Särskilt effektiva när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Den exakta och reglerade klämning man får tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen säkerställer utmärkt stabilitet och precision. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Praktiskt när långa längder och höga krafter förekommer.
  • Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Stål, Aluminium Serienummer: SR12131

Variabla sexkantsklämmor

De här variabla sexkantsklämmorna är framtagna för att greppa arbetsstycken där det vertikala utrymmet är begränsat. Greppet är starkt och tillförlitligt samtidigt som profilen är låg, lämpligt för användning där utrymmet är begränsat.

Klämytans sexkantsform medför flera greppområden och säkerställer ett fast grepp om arbetsstycket. Det kan också bidra till att minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.

Installeras med sexkantsnyckel och finns med släta eller räfflade ytor. En excenterskruv (medföljer) används för att driva anordningen. Den ringa storleken är idealisk för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.

  • Har ett starkt och tillförlitligt grepp och låg profil.
  • Det kan minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.
  • Idealiskt för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12040

Versagrip greppare och klämmor

De här Versagrip-greppanordningarna och klämmorna har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket vilket begränsar laterala och horisontella rörelser. De kan till och med greppa gasskurna delar och delar under X-axeln.

De gripanordningarna och klämmorna håller ett säkert och justerbart grepp om föremål med oregelbunden form, runda rör eller platta ytor. Klämkraften kan justeras efter tillämpningens individuella behov vilket garanterar stabilitet och rätt fördelning av kraften. Därmed minimeras risken för glidning eller rörelser under arbetet.

De är lätta att få på plats i tillämpningen och är vanligt förekommande inom VVS, elarbeten, maskinbearbetning och i fordonstillverkning.

  • Har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket.
  • Ger säkert och justerbart grepp över oregelbundet formade föremål.
  • Används i tillämpningar rörande VVS, el-arbeten, bearbetning och fordon.
Material: Stål, Härdat stål Serienummer: SR12036

XYZ Xpansion Pins – Press-Fit

Dessa XYZ Xpansion Pins, stift som trycks på plats, har en unik design så att de kan positioneras exakt och upprepade gånger samtidigt som de utövar starkt tryck för att hålla fast delar på en invändig diameter.

Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom spelrum när arbetsstycket lastas och lastas av. Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även när de utsätts för vibrationer eller dynamiska påfrestningar.

Stiftet är lätt att installera eftersom det trycks in i ett exakt borrat hål med ett gängat hål i mitten som passar en konformad skruv. Väl på plats expanderar det för att passningen ska vara tät och säker. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

  • Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet.
  • Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även vid vibrationer eller dynamiska påfrestningar.
  • Används i elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: SR12058