För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Våra flexibla PVC-pluggar motstår splittring och rivning och är perfekta för att plugga gängade och släta hål. De ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Sortimentet är lämpligt för metriska och UNF-gängstorlekar.
Series Code: SR1070
Dessa bruna, koniska kåpor är tillverkade i kräppapper och är lämpliga vid målning eller pulverlackering. De tål temperaturer på upp till 205 grader Celsius och är ett kostnadseffektivt alternativ till silikon. De är tillverkade av en blandning av material som återvunnits efter konsumentledet och nytt råmaterial och är helt återvinningsbara vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.
Serienummer: SR6114
De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.
Serienummer: SR1003
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.
Serienummer: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Pluggar med NPT-gänga är täckta och koniska, och är utformade för användning med BSP/NPT koniska, gängade anslutningar. De är tillverkade av blå LDPE
Serienummer: SR1114
Maskerande koniska pluggar för en stor mängd olika tillämpningar. Snabba att montera och demontera och de konvexa sidorna ger en säker passning.
Serienummer: SR5751 ,SR5752
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.